Regulador de estágio único TESCOM™ Série DG
especificações
| Pressão máxima de entrada | 300 psig/20,7 bar |
| Faixas de pressão de saída | 0-20, 0-50, 0-100, 0-150 e 0-250 psig/0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 e 0-17,2 bar<br>(0-300 psig/0-20,7 bar apenas acionado por cúpula) |
| Material | Corpo, castelo, tampa traseira: Aço inoxidável 316 <br>Sede da válvula principal: Buna-N 90, etileno propileno 80, Chemraz 75® ou Viton®<br>Diafragma: Gylon® |
| O-rings | Buna-N, etileno propileno 80, Chemraz 75® ou Viton® |
| Demais peças | Aço inoxidável série 300, Nitronic 60 |
| Temperatura de operação | -23 °C até 74 °C/-10 °F até 165 °F |
| Tamanho e tipo da porta | 1, 1 1/2 NPTF |
| Capacidade de vazão | Cv = 10 |
| Tipo de carga | Mola, cúpula, ar (opcional) |
| Peso | 15,9 kg/35 lb |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa entre em contato com o escritório de vendas local. |