Regulador de gás nitrogênio TESCOM™ série DH16
especificações
| Faixa de pressão | Pressão máxima de entrada: 300 psig/20,7 bar <br>Faixas de pressão de saída: 0 -<br>20, 50, 100, 150, 250 ou 300 (apenas acionamento por cúpula) psig<br>1,4; 3,4; 6,9; 10,3; 17,2 ou 20,7 bar |
| Corpo, castelo, tampa traseira | Aço inoxidável 316 |
| Diafragma | Etileno propileno, Gylon® |
| Material da sede | Ventilação: CTFE, Vespel®<br>Válvula principal: Buna-N 90, etileno propileno 80, Chemraz 75®, Viton® |
| O-rings | Buna-N, etileno propileno, Chemraz®, Viton® |
| Peças restantes | Aço inoxidável série 300, Nitronic 60 |
| Temperatura de operação | –20 °F a 165 °F/–29 °C a 74 °C |
| Tipo e tamanho da porta | 1/2", 3/4", 1", 1 1/2"<br>FVCR, MVCR, Tubo<br>1/4" NPTF, HPIC (apenas medidor)<br><br>1/2" regulador de limites de portas Cv a 2,0<br>3/4" regulador de limites de portas Cv a 3,0 |
| Capacidade de vazão | Cv = 5,0 |
| Tipo de carga | Mola, cúpula |
| Peso | 6,8 kg/15 lb |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |