Bloco de válvulas de pressão diferencial para instrumentação AGI™ Modelo DPM
funcionalidades
- O design compacto de montagem remota exige o mínimo de espaço para operação e instalação, com menos pontos de vazamento em potencial.
- Duas válvulas de bloco, uma válvula equalizadora e duas válvulas de vent/teste em uma unidade compacta.
- A montagem das válvulas em bloco traz economia de custo graças à eliminação de várias peças usadas em métodos convencionais de “tubulação”.
- A haste da extremidade esférica de articulação livre garante alinhamento perfeito, oferecendo vedação hermética repetitiva e longa vida útil.
- Vedações em PTFE ou grafite abaixo das roscas da haste evitam eliminação do lubrificante e corrosão da rosca.
- Haste de contrassede evita ruptura ou remoção acidental.
- As portas de ventilação roscadas de ¼ pol. NPT permitem que a ventilação seja conduzida de maneira segura através de tubulação. Vêm tampadas como padrão.
- O suporte de tubo padrão é parafusado diretamente ao manifold, oferecendo apoio rígido ao transmissor. É fácil remover o instrumento para manutenção ou reparos.