Regulador de atuador eletropneumático TESCOM™ série ER5100

A Série ER5100 consiste no controlador Série ER5000 e em um regulador de redução de pressão Série 44-4000 integrado. As pressões de entrada são até 4.500 psig/310 bar com duas faixas de saída diferentes de 400 e 900 psig/27,6 e 62,1 bar. A Série ER5100 pode ser solicitada com um Cv = 0,7 ou Cv = 2,0. Esta série oferece um controle rápido de precisão em aplicações que exigem vazão contínua. Também disponível com o regulador Série 44-5200 (ER5110). Ideal para corte a laser de assistência de gás e equipamento OEM.

especificações

Faixa de pressão (sistema ER5100)  Entrada máxima: 4.500 psig/310 bar<br>  Saída máxima: 400, 900 psig/27,6, 62,1 bar
Faixa de pressão (sistema ER5110)  Entrada máxima: 3.500 psig/241 bar<br>  Saída máxima: 500 psig/34,5 bar
Capacidade de vazãoSistema ER5100: Cv = 0,7; 2,0 <br>Sistema ER5110: Cv = 0,06; 0,15
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.