Regulador do atuador do motor eletropneumático TESCOM™ kits ER5k
especificações
| O kit (montado em placa ou em carcaça) inclui: | ER5000FI-1, regulador de redução de pressão (Reforço de vazão, DK carga de cúpula, DK carga de ar, 26-2000 carga de ar) OU regulador de contrapressão (54-2100 carga de ar ou 26-1700 carga de ar) |
| E | Transdutor de feedback de 4-20 mA, regulador de suprimento de ER com válvula de alívio, todas as conexões e acessórios, caixa de conexões elétricas |
| O pacote de documentação inclui: | Kit do usuário ER5000: Manual de introdução do ER5000, CD de software de suporte e manual do usuário do ER5000<br>Manual do kit ER5K: manual de operação, diagrama do regulador e diagrama da fiação |