Válvulas de isolamento primário para instrumentação AGI™ F2569/F3869/F5069
funcionalidades
- O design compacto reduz o peso em 55% e o tamanho do envelope em 60% em comparação à disposição fabricada.
- Graças ao comprimento entre as faces, não é preciso alteração em instalações ao trocar uma única válvula de isolamento para comprimento ASME B16.10 classe 600 e superior.
- Junta de corpo única significa menos caminhos de vazamento em potencial e uma disposição mais segura e prática.
- A montagem DBB reduz o tempo de instalação em 65% em relação a métodos tradicionais, exigindo menos conexões.
- Oferece proteção com barreira de isolamento duplo na conexão de processo da saída da válvula.