PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvulas de isolamento primário para instrumentação Modelo F63/F64 AGI™

Contatar um vendedor
Montagens Keyblock com bloqueio duplo e purgamento em uma peça, forjadas de forma integrada, para isolamento primário das saídas de pressão, onde a válvula é montada diretamente no tanque ou no tubo do processo

funcionalidades

  • Corpo único forjado combina um design compacto com força e caminhos reduzidos de vazamentos possíveis em comparação com os designs convencionais.
  • Conexões de entrada com flange disponíveis em vários tamanhos e classificações, adequadas para cada aplicação.
  • Recurso de segurança de fecho do came em conexões de saída roscadas evita a desconexão acidental em serviço.
  • Válvulas esféricas primárias de isolamento e respiro são usinadas com precisão e acabadas para pressão e temperatura nominais de alto desempenho. Projetada para resistir a fogo e estática.
  • Válvula de globo tipo agulha de serviço pesado, com preenchimento de grafite como padrão, garantindo fechamento estanque a bolhas em ventilação.
  • A opção de saída parafusada oferece opções de conexão para montagem de dois instrumentos, conexões soldadas e injeção química.
  • Firesafe design to meet API 607, BS6755 Part 2 (optional).