Regulador de pressão de gás TESCOM™ FR2000
especificações
| Faixa de pressão | Pressão máxima de entrada: 500 psig/34,5 bar <br>Faixas de pressão de saída: 0 -<br>15, 30, 75, 150 psig/1,0; 2,1; 5,2; 10,3 bar |
| Material | Corpo, diafragma e mola: aço inoxidável 316 <br>Sede: FEP Teflon®<br>Sede do retentor: Nitronic 60<br>O-ring: Teflon®<br>Demais peças: aço inoxidável 316<br> |
| Temperatura de operação | -40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F |
| Tipo e tamanho da porta | 1/2", 3/4" NPTF |
| Capacidade de vazão | Cv = 1,8 |
| Tipo de carga | Cúpula |
| Peso (sem medidores) | 2,7 kg/6,0 lb |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |