AGI Series GA Gauge Adaptor FCAS-4x4 HP
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT x 1/2"MNPT | 10000 psig | 1000°F |
AGI Series GA Gauge Adaptor GAS-4X4-HP
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT x 1/2"MNPT | 10000 psig | 1000°F |
AGI Series GA Gauge Adaptor GAS-4x4-HP-SG
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT x 1/2"MNPT | 10000 psig | 1000°F |