Válvulas manuais H1 (padrão) para instrumentação AGI™

Desenvolvidas para confiabilidade máxima do sistema, estas válvulas foram criadas para serviços confiáveis e estanques a bolhas, com uma variedade de ligações de extremidade, materiais da sede e gaxeta da haste, em 316 SS ou CS, e estão disponíveis de acordo com os requisitos NACE

especificações

MateriaisCS, 316 SS Monel®, Hastelloy®
SedesMacia
Conexões1/4 pol., 1/2 pol. NPT
Pressão (máx.)10.000 psig (689 barg)
Temperatura (mín./máx.)-70 °F a 1000 °F (-57 °C a 538 °C)