Válvulas manuais H5 de instrumentação da AGI™
funcionalidades
- A gaxeta abaixo das roscas (castelo O-ring) evita a lavagem do lubrificante, a corrosão das roscas, a contaminação do processo e elimina gripagens.
- A gaxeta facilmente ajustável diminui o tempo de inatividade para a substituição e aumenta a vida útil da válvula.
- A colocação da sede de contrassede evita a ruptura da haste ou a remoção durante a operação e fornece um selo secundário da haste de metal a metal, enquanto está na posição totalmente aberta.
- O 316 SS revestido de ENC evita gripagem ou congelamento das roscas da haste.
- A haste arredondada, o castelo e as roscas NPT macho fornecem uma força adicional.
- O acabamento espelhado da haste na área da sede permite uma operação suave e estende a vida útil da gaxeta.
- One-piece handle design prevents loss due to vibration or during maintenance.
- A sede macia ou de metal para fechamento estanque a bolhas é substituível no local para uma manutenção simples.
- Maior vida útil da válvula: a sede macia danificada pode ser removida, deixando a válvula com sede em metal.