PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvulas de isolamento primário para instrumentação AGI™ H70DB

A H70DB foi desenvolvida para fornecer recursos redundantes de válvula de bloqueio em condições de processo perigosas ou severas. O objetivo dela é substituir as válvulas de purgamento, medidor, globo e comporta encontradas nas instalações instrumentais tradicionais.

funcionalidades

  • A eliminação de até 80% dos pontos de vazamento produzidos pelas penetrações de instrumentação 'tubulares' tradicionais aumenta a segurança da instalação e do operador.
  • Custo de propriedade reduzido através da redução de componentes necessários.
  • Construção de backstock de peça única e válvula de purgamento pré-instalada fornecem máxima força e rigidez e eliminam a necessidade de conexões, Ts, válvulas e tubulação.
  • A instalação rápida reduz os custos: a válvula é enviada completa e hidrostaticamente testada para uma instalação imediata, sem complicações.
  • O design compacto requer o mínimo de espaço para a instalação e operação.
  • As sedes substituíveis de metal ou macias podem ser removidas e substituídas facilmente em sequência, eliminando a necessidade de remoção da válvula.
  • Non-rotating stem design eliminates packing wear and seat galling, extending valve life.
  • Fornece confiabilidade garantida em aplicações de serviço severas.
  • O selo de metal a metal, corpo para castelo, em compressão constante evita a corrosão da rosca, elimina uma possível ruptura resistência e fornece um ponto de vedação confiável.
  • A colocação da sede de contrassede de segurança evita a ruptura da haste ou a remoção acidental durante a operação e fornece um selo secundário da haste de metal a metal, enquanto está na posição totalmente aberta.
  • A placa de bloqueio do castelo evita a separação acidental entre ele e o corpo, enquanto permite manutenção e reparo simples.
  • As conexões opcionais de medidor de portas múltiplas permitem o posicionamento versátil de medidores ou switches de pressão sem a penetração adicional da tubulação principal.