Regulador do painel de alta pressão TESCOM™

O painel de alta pressão é uma unidade de suprimento de gás central para o controle de pressão de gases analíticos em instalações de laboratório. O uso de medidores de contato permite o monitoramento da pressão de abastecimento dos cilindros de gás. Este produto é ideal para suprimento de gás central de alta pressão para a distribuição de gases em aplicações de laboratório e adequado para aplicações de ECD (detector de captura eletrônica).

especificações

Meio fluidoPara gases não corrosivos e misturas até a alta pureza de 6,0 (volume de 99,9999%).
Faixa de pressãoPressão de entrada máxima: <br>2.900 psig/200 bar<br>4.350 psig/300 bar<br>Faixa de pressão de saída<br>2.175 psig/150 bar<br>
MaterialLatão cromado ou aço inoxidável
Temperatura de operação–4 °F a 158 °F/–20 °C a 70 °C
Capacidade de vazãoCv = 0,06
Peso9,26 lbs/4,2 kg
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.