Regulador de hidrogênio integrado TESCOM™ Série HV-3500
especificações
| Pressão nominal de serviço de entrada | 5.076 psi/35,0 MPa/350 bar |
| Pressão máxima de serviço de entrada | 6.345 psi/43,8 MPa/438 bar |
| Pressão de entrada mínima | 290 psi/2,0 MPa/20,0 bar<br>*Operar em pressões abaixo dessa pressão mínima pode limitar a vazão máxima |
| Pressão de projeto | 150% da pressão nominal de serviço de entrada |
| Faixa de pressão | De acordo com critérios da ANSI/ASME B31.3 |
| Vazamento | Hermético |
| Temperatura de operação | –40 °F A +185 °F / –40 °C A +85 °C |
| Capacidade de vazão | Cv 0,17 |
| Característica de entrada de degradação | 0,05 psi/3,4 mbar por 100 psi/6,9 bar de alteração na pressão de entrada |
| Filtro | 10 μm<br>*O filtro de 10 μm é para proteção inicial do conjunto do sistema. O produto é projetado para ser usado com hidrogênio livre de partículas. Seu sistema deve ser projetado com filtragem adequada antes do regulador para proteger contra contaminação.<br>Aço inoxidável 316 |
| Corpo | Alumínio 6061-T6 com niquelagem química |
| Sede | Poli-imida (Vespel® SP1) |
| O-rings | Nitrilo (Buna-N) |
| Válvula principal | Aço inoxidável 316 |
| Mola da válvula | Aço inoxidável 316 |
| Mola do primeiro e segundo estágios | Aço inoxidável 17 a 7 |
| Pistão | Aço inoxidável 316 |
| Sensor | Alumínio 6061-T6 |
| Peças restantes | Aço inoxidável Série 300, alumínio 6061-T6, poli-imida (Vespel® SP1) |
| Limpeza | CGA 4.1 e ASTM G93 |
| Peso | 1,6 kg (3,5 lb) |