Bloco de válvulas de sistemas de instrumentação IMSA/IMST Intellimount AGI™
funcionalidades
- Compatível com transmissores de pressão estilo Rosemount® Coplanar™ modelos 3051C, 3051P, 2024 e 3095 Multivariable™.
- Montagem modular de duas peças, contendo módulo da válvula de bloqueio com duas válvulas de isolamento e módulo de instrumento contendo válvulas de ventilação e equalização.
- A montagem direta do transmissor elimina a necessidade de adaptadores de flange.
- A construção modular permite a instalação independente no campo do módulo da válvula de bloqueio, que permanece no local durante a calibração do instrumento, eliminando a necessidade de válvulas de isolamento separadas.
- Precisão máxima alcançada posicionando os diafragmas de isolamento do transmissor a 13 mm (½") do eixo de tomada do processo.
- O módulo de instrumento com passagens de diâmetros grandes fornece precisão e melhora o tempo de resposta.
- Modular design allows the instrument module and transmitter to be removed in the field easily while the block valve module remains, facilitating both field service and shop transmitter calibration.
- Design compacto para facilidade de instalação, calibração, manutenção e acessibilidade para a operação em sistemas de painel.
- Ventilação do transmissor por meio de bujões padrão de ventilação ou saídas controladas de ventilação 1/4" NPT capturam fluidos do processo sensíveis ao ambiente.