Regulador de pressão TESCOM™ Labo Doppelregulus
necessidades de vazão média (Labo-F) ou baixas pressões de saída (Doppelregulus). Uso universal - para todos os gases técnicos (pureza máxima de gás de 5,0). Ideal para um controle preciso de pressões baixas de saída e um controle de pressões baixas de saída.
especificações
| Pressão de entrada máxima Labo-F & Doppelregulus | 2.900 psig/200 bar |
| Faixas de pressão de saída Labo-F | 22, 58, 145, 290 psig/1,5, 4,0, 10,0, 20,0 bar |
| Faixas de pressão de saída Doppelregulus | 0,73, 1,45, 7,25, 14,5, 22 psig/50, 100, 500 mbar, 1,00, 1,5 bar |
| Conexão | Entrada: de acordo com a DIN 477-1 <br>Saída: encaixe de compressão de ø 6 mm com bocal da mangueira de 6 mm |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas mais próximo de você. |