Redutores de pressão de linha de gás TESCOM™

Os redutores de pressão da linha (Purity 6.0) baseiam-se nas séries confiáveis e precisas 44-2200 e 44-3200. Essas unidades são fornecidas com conexões de compressão e um medidor de pressão para a pressão de saída. Ideal para a utilização no controle de pressão da linha e regulador do segundo estágio nas linhas de suprimento de gases.

especificações

Pressão máxima de entradaD45001: 3.500 psig/241 bar e 400 psig/27,6 bar<br>D45002: 3000 psig/207 bar e 500 psig/34,5 bar
Faixas máximas de pressão de saídaD45001: 25, 50, 100, 247, 500 psig/1,7, 3,4, 6,9, 17,0, 34,5 bar<br>D45002: 25, 50, 100, 150, 200 psig/1,7, 3,4, 6,9, 10,3, 13,8 bar
Meio fluidoGases e misturas não corrosivos com nível de pureza até 6.0 (99,9999 Vol%) Latão e aço inoxidável para gases corrosivos em aço inoxidável
MaterialCorpo: latão ou aço inoxidável 316L <br>Castelo: latão niquelado, aço inoxidável (opcional)<br>Sede: Teflon®
Temperatura de operação-40 °F a 158 °F / -40 °C a 70 °C
Capacidade de vazãoD45001: Cv = 0,06 (HP), Cv = 0,15 (LP) <br>D45002: Cv = 1,0
Taxa de vazamento contra a atmosfera10-8 mbar l/s He
Tipo e tamanho da portaD45001: 3x NPTF 1/4<br>D45002: 2x NPTF 1/2<br>Medidor(es): NPTF 1/4
Peso (aproximado)D45001: 1,1 kg/2,4 lb <br>D45002: 1,8 kg/4,0 lb
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.