Blocos de válvulas de pressão diferencial para instrumentação AGI™ Modelo M24
funcionalidades
- O design compacto de montagem direta exige o mínimo de espaço para operação e instalação, com menos pontos de vazamento em potencial.
- A montagem das válvulas em bloco traz economia de custo graças à eliminação de várias peças usadas em métodos convencionais de “tubulação”.
- A haste da extremidade esférica de articulação livre garante alinhamento perfeito, oferecendo vedação hermética repetitiva e longa vida útil.
- Vedações em PTFE ou grafite abaixo das roscas da haste evitam eliminação do lubrificante e corrosão da rosca.
- Haste de contrassede evita ruptura ou remoção durante a operação.
- Ligações de respiro roscadas permitem levar a exaustão para longe em segurança. Vêm tampadas como padrão.
- Direct mounting via standard flanged connections at 2⅛" (54 mm) centers. Non-standard centers also available.
- O suporte de tubo padrão é parafusado diretamente ao manifold, oferecendo apoio rígido ao transmissor. É fácil remover o instrumento para manutenção ou reparos.