Isolamento primário para instrumentação Modelos M50/H70 AGI™
funcionalidades
- O design compacto exige um mínimo de espaço para operação e instalação; o peso leve melhora a força da conexão e reduz o chicote do medidor.
- Graças às sedes macias ou metálicas substituíveis em linha, não é preciso remover a válvula.
- O orifício passante permite a passagem de haste.
- O design de haste não rotativa elimina o desgaste do empanque e os arranhões da sede, estendendo a vida útil da válvula.
- O bloco primário com classificação API Firesafe 607 fornece confiabilidade garantida em aplicações de serviço severas.
- O selo de metal para metal do corpo ao castelo em compressão constante evita a corrosão da rosca, elimina uma possível ruptura resistência e fornece um ponto de vedação confiável.
- Safety back seating prevents stem blowout or accidental removal while in operation and provides a metal-to-metal secondary stem seal while in the full open position.
- A placa de bloqueio do castelo evita a separação acidental do corpo, enquanto permite manutenção e reparo simples.
- As conexões de medidor de portas múltiplas do M50 permitem o posicionamento versátil de medidores ou switches de pressão sem a penetração adicional da tubulação principal.