Válvulas manométricas multiportas AGI™ Série M5A
funcionalidades
- Economia de custo por meio de componentes minimizados e penetrações do processo para instalação de instrumentos com redução dos possíveis pontos de vazamento.
- O design compacto minimiza os requisitos de espaço; o peso leve melhora a força da conexão e reduz o chicote do medidor.
- A sede metálica exclusiva possui um design de passagem de fluxo direto para redução de obstruções em serviços de alta temperatura.
- A opção de corpo longo permite isolamento de tubulação de até 4″ (102 mm).
- Sede macia substituível; a válvula opera no serviço sujo com fechamento repetitivo estanque a bolhas.
- O acabamento espelhado da haste na área da sede permite uma operação suave e estende a vida útil da gaxeta.
- Metal-to-metal body-to-bonnet seal in constant compression prevents bonnet thread corrosion, eliminates possible tensile breakage and gives a reliable seal point.
- A gaxeta facilmente ajustável diminui o tempo de inatividade para a substituição e aumenta a vida útil da válvula.
- O assentamento seguro evita ruptura da haste ou remoção acidental.
- O 316 SS revestido de ENC evita gripagem ou congelamento das roscas da haste.
- A haste arredondada, o castelo e as roscas NPT macho fornecem uma força adicional.