Válvulas manométricas multiportas AGI™ Série M5F
funcionalidades
- O selo de metal a metal, corpo para castelo, em compressão constante evita a corrosão da rosca, elimina uma possível ruptura resistência e fornece um ponto de vedação confiável.
- A haste arredondada e as roscas do castelo fornecem uma força adicional.
- A tampa contra poeira protege a haste da contaminação do lubrificante.
- A gaxeta abaixo das roscas evita a lavagem do lubrificante, a corrosão das roscas, a contaminação do processo e elimina gripagens.
- Sede macia substituível e pode operar no serviço sujo com fechamento repetitivo estanque a bolhas.
- A gaxeta PTFE facilmente ajustável diminui o tempo de inatividade para a substituição e aumenta a vida útil da válvula.
- Mirror stem finish in the packing area provides smooth operation and extends packing life.
- A colocação da sede de contrassede evita a ruptura da haste ou a remoção acidental e fornece um selo secundário da haste de metal a metal, enquanto está na posição totalmente aberta.
- O caminho de vazão direta significa uma alta capacidade de vazão, recursos de vazão bidirecional e drenagem.