AGI Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKHDC-44
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | (3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT | 6000 psig | 200°F | 3/8" |
AGI Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKHDC-44C
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | (3) 1/2" FNPT x 1/2" MSW | 6000 psig | 200°F | 3/8" |
AGI Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKHDC-44L
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | (3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT Long body | 6000 psig | 200°F | 3/8" |
AGI Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKHDC-44LC
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | (3) 1/2" FNPT x 1/2" MSW Long body | 6000 psig | 200°F | 3/8" |
AGI Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKHDC-46
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | (3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT | 6000 psig | 200°F | 3/8" |
AGI Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKHDC-46C
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | (3) 1/2" FNPT x 3/4" MSW | 6000 psig | 200°F | 3/8" |
AGI Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKHDC-46L
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | (3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT Long body | 6000 psig | 200°F | 3/8" |
AGI Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKHDC-46LC
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | (3) 1/2" FNPT x 3/4" MSW Long body | 6000 psig | 200°F | 3/8" |
AGI Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKHDS-44
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | (3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT | 6000 psig | 200°F | 3/8" |
AGI Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKHDS-44C
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | (3) 1/2" FNPT x 1/2" MSW | 6000 psig | 200°F | 3/8" |