Regulador para ponto de uso MiniLabo2 TESCOM™

Regulador para ponto de uso MiniLabo2 para gases corrosivos e não corrosivos e misturas de até 6,0 (99,9999% de vol.) de pureza com um design compacto, modular e ergonômico. Ideal para o uso na redução de pressão da linha de pressões de trabalho, aplicações de laboratório, P&D e análise e adequado para aplicações de ECD (Detector de captura eletrônica).

especificações

Faixa de pressãoPressão de entrada máxima: 580 psig/40,0 bar<br>Faixas de pressão de saída: 22, 58, 145 psig/1,5, 4,0, 10,0 bar
Meio fluidoGases não corrosivos/corrosivos e misturas até a pureza de 6,0 (99,9999% de vol.).
Taxa de vazamento10<sup>-8</sup> mbar l/s He
Taxa de vazão nominal100 LPM com base em nitrogênio
MaterialCorpo: aço inoxidável 316L ou latão cromado<br>Diafragma: Elgiloy® ou Hastelloy®
Peso (aproximado)Latão: 1,5 lbs / 0,7 kg<br>Aço inoxidável: 2,6 lbs / 1,2 kg
Informações adicionaisPara obter modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com seu escritório de vendas local.