Blocos de válvulas de pressão diferencial AGI™ modelo MM2

Bloco de válvulas de pressão estática de bloqueio e purgamento de aço inoxidável e compacto que incorpora castelos de miniválvula com uma sede rígida ou macia intercambiável

funcionalidades

  • O design compacto de montagem remota requer o mínimo de espaço para a instalação e operação.
  • Custos de instalação reduzidos por colocar as válvulas em blocos, eliminando diversas peças essenciais da “tubulação”.
  • A exclusiva sede permite conversão de metal para macio; basta instalar uma sede suave e arruela de vazão.
  • As sedes macias podem ser substituídas em campo, o que facilita a manutenção e estende a vida útil da válvula.
  • As roscas da haste arredondadas oferecem maior força e operação suave, estendendo a vida útil da válvula.
  • A haste da sede traseira evita ruptura sob pressão ou durante a operação.
  • Threaded vent ports allow vent to be piped away safely. Supplied plugged as standard.
  • Todos os blocos de válvulas são fornecidos com orifícios de montagem para permitir a montagem em superfície ou painel.