Blocos de válvulas de pressão diferencial para instrumentação AGI™ Modelo MM5
funcionalidades
- O design compacto de montagem remota exige o mínimo de espaço para operação e instalação, com menos pontos de vazamento em potencial.
- Custos de instalação reduzidos por colocar as válvulas em blocos; eliminando diversas peças essenciais da 'tubulação'.
- A exclusiva sede permite conversão de metal para macio; basta instalar uma sede suave e arruela de vazão.
- As sedes macias podem ser substituídas em campo, o que facilita a manutenção e estende a vida útil da válvula.
- As roscas da haste arredondadas oferecem maior força e operação suave, estendendo a vida útil da válvula.
- A haste da sede traseira evita ruptura sob pressão ou durante a operação.
- Threaded vent ports allow vent to be piped away safely. Supplied plugged as standard.
- Todos os blocos de válvulas são fornecidos com orifícios de montagem para permitir a montagem em superfície ou painel.