Isolamento primário para instrumentação Modelo P62 AGI™

Montagem de válvula de isolamento de bloqueio e purgamento em uma peça integral, para isolamento primário das saídas de pressão, com conexões aparafusadas ou soldadas

funcionalidades

  • Corpo único forjado combina um design compacto com força e redução de caminhos de vazamentos possíveis em comparação com os designs convencionais.
  • Com a conexão de entrada roscada ou soldada, é possível conectar diretamente a um recipiente de pressão sem precisar de conexão flangeada.
  • Recurso de segurança de fecho do came em conexões de saída roscadas evitam a desconexão acidental em serviço.
  • A válvula esférica primária de isolamento é usinada com precisão e acabada para pressão e temperatura nominais de alto desempenho. Projetada para resistir a fogo e estática.
  • Válvula de globo tipo agulha de serviço pesado, com preenchimento de grafite como padrão, garantindo fechamento estanque a bolhas em ventilação.
  • Design protegido contra incêndio para conformidade com API 607, BS6755 Parte 2 (opcional).