Regulador de dois estágios TESCOM™ Série PS-3400

A série PS-3400 consiste em um regulador de cilindro compacto de dois estágios com alta pureza e diafragmas fixos para baixas vazões de gases pirofóricos, inflamáveis e tóxicos. O diafragma de vedação de metal resistente à difusão garante a pureza e a integridade do gás.

especificações

Faixa de pressãoPressão de entrada máxima: 3.000 psig / 207 bar<br>Faixas de pressão de saída: 0-25, 0-50, 0-100 e 0-150 psig / 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9 e 0-10,3 bar
MaterialCorpo, castelo, diafragma: aço inoxidável 316 <br>Sede: CTFE (1º estágio), PFA (2º estágio)<br>Luvas de fricção<br>Revestimento: aço inoxidável 316 <br>Interior: PTFE<br>Peças remanescentes: aço inoxidável 316
Temperatura de operação-40 °F a 165 °F / -40 °C a 60 °C
Tamanho e tipo da portaNPTF 1/4
Capacidade de vazãoCv = 0,05
Peso (sem medidores)1,4 kg/3 lb
Informações adicionaisPara obter modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com seu escritório de vendas local.