Regulador de pressão de gás TESCOM™ Regulus 3
especificações
| Pressão máxima de entrada | 290 psig / 20,0 bar |
| Faixas de pressão de saída | 0,15-1,5, 0,3-3, 1,5-15, 1,5-14,5, 2,2-21,8 pol-Hg<br>5-50*, 10-100, 50-500 mbar, 0,10-1,00, 0,15-1,5 bar<br>*Pressão de saída mín. necessária de 3,0 bar |
| Meio fluido | Gases não corrosivos, oxigênio e gases líquidos, recomendado para pureza de gases de até 5,0, não adequado para acetileno |
| Material | Corpo: latão niquelado <br>Diafragma: NBR, lado molhado com cobertura PFEP<br>Sede: NBR |
| Temperatura de operação | –4°F a 158°F / –20°C a 70°C para CO máximo de 104°F / 40°C |
| Tamanho e tipo da porta | Entrada: rosca fêmea G 1/2<br>Saída: rosca fêmea G 1/2<br>Medidor: rosca fêmea G 1/2 |
| Peso | 2,9 lbs / 1,3 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |