Regulador de estágio duplo TESCOM™ Regulus 4
especificações
| Faixa de pressão | Pressão máxima de entrada: 290 psig/20,0 bar <br>Faixas de pressão de saída<br>0,07-0,73; 0,73-7,25; 2,9-22; 14,5-58 psig<br>5-50; 50-500 mbar; 0,20-1,5; 1,00-4,0 bar<br> |
| Material | Corpo: alumínio <br>Diafragma: borracha de butil com revestimento em PTFE<br>Sede: NBR<br> |
| Tamanho e tipo da porta | Entrada <br>Adaptador: M16 x 1,5<br>Corpo: G 3/4 <br>Saída: G 1 1/4 <br>Medidor: G 1/2<br>Válvula de alívio: L12, DIN 3853 (M18x1,5 + cone)<br> |
| Temperatura de operação | –4 °F a 158 °F/–20 °C a 70 °C |
| Meio fluido | Gases não corrosivos até pureza de gás de 5.0 (99,999 Vol %) |
| Taxa de vazão nominal | Máx. 72 (m3/h ar) |
| Peso | 9,3 lbs/4,2 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |