Blocos de válvulas para instrumentação AGI™ SADDLEMOUNT®
especificações
| Materiais | Aço inoxidável 316 |
| Sedes | Metálica ou macia |
| Conexões | Rosca e solda de encaixe |
| Tamanhos de orifício | Orifício de 3/8 pol. (10 mm) |
| Pressão (máx.) | 6.000 psig (414 barg) padrão |
| Faixa de temperatura (mín/máx) | –70 °F a 1.000 °F (–57 °C a 538 °C) |