Regulador de estágio simples série SG 1 da TESCOM™
especificações
| Pressão máxima de entrada | Cv = 0,06: 4.500 psig/310 bar<br>Cv = 0,2: 3.000 psig/207 bar<br> |
| Faixas de pressão de saída | 15, 25, 50, 125, 250 psig<br>103, 172, 345, 862, 1.724 kPa<br>1,0, 1,7, 3,4, 8,6, 17,2 bar<br> |
| Material do corpo | Aço inoxidável 316, latão niquelado |
| Material da sede | PCTFE, poliimida*<br>*de acordo com a ASTM D 6456-99 tipo II classe 1M (Meldin® 7021 ou Vespel® SP-21)<br> |
| Vedação | Teflon® ou Buna-N |
| Diafragma | Aço inoxidável 316 ou neoprene |
| Filtro | Bronze sinterizado nominal de 10 microns<br>Aço inoxidável 316 sinterizado nominal de 10 microns |
| Peças restantes | Latão, aço inoxidável série 300 |
| Tipo e tamanho da porta | Entrada e saída: NPTF de 1/4 pol.<br>Acessórios: NPTF de 1/4 pol. |
| Temperatura de operação | Sede PCTFE: –40 °F a 140 °F/–40 °C a 60 °C<br>sede poliimida*: –40 °F a 250 °F/–40 °C a 121 °C<br> |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,06; 0,2 |
| Tipo de carga | Somente mola |
| Peso | 2,4 lbs/1,1 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |