Regulador de gás de estágio simples TESCOM™ SG3

Série SG3 é um regulador de estágio único compacto, leve, de alta pureza para vazões de gases especializados, inflamáveis e industriais de 5-200 SCFM/141-5.600 SLPM. Diafragma metálico, sensível e com maior durabilidade garante a pureza e a integridade do gás. A característica de entrada em queda excepcionalmente baixa fornece uma pressão de saída estável de acordo com a variação da pressão de entrada. Adequado para sistemas de gás em laboratórios e pontos de uso em aplicações médicas, farmacêuticas, de alimentação e bebidas, entre outras de alta pureza.

especificações

Faixa de pressãoPressão máxima de entrada: 4.500 psig/310 bar<br>Pressão máxima de saída: 15, 50, 125, 250 psig/103, 345, 862, 1.724 kPa/1,0; 3,4; 8,6; 17,2 bar
MaterialCorpo: Aço inoxidável 316L, latão com chapa niquelada<br>Sede: PCTFE<br>Diafragma: aço inoxidável 316 ou neoprene<br>Selo: Teflon® ou Buna-N
FiltroAço inoxidável 316 ou bronze sinterizado nominal de 10 mícrons
Peças restantesLatão, aço inoxidável série 300
Temperatura de operação-40 °C a 60 °C/-40 °F a 140 °F
ConexõesEntrada e saída: NPTF de 1/2 pol.<br>Acessórios: NPTF de 1/4 pol.
Capacidade de vazãoCv = 1,0
Tipo de cargaSomente mola
Peso2,5 kg/5,5 lb
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.