Regulador de pressão para bombas mecânicas TESCOM™ SJS

A série SJS é excelente para a utilização em sistemas de vedação de bomba mecânica para ajudar a controlar vazamentos, prolongar a vida útil da vedação, aumentar a segurança e reduzir os custos de manutenção da vedação. A série SJS é normalmente utilizada com o isolador de instrumento da série 42MW.

especificações

Faixa de pressão (psig / bar)Pressão máxima de entrada: 500 / 34,5<br>Pressão máxima de referência: 400 / 27,6<br>Pressão máxima de saída - Polarização e referência: 500 / 34,5<br>Faixa de pressão de polarização: 0-100 / 0-6,9
Material do corpoAço inoxidável 316
Material da sedeRedução de pressão: Teflon®<br>Contrapressão: Vespel®
Material da manga de fricçãoInterno: Teflon®<br>Externo: aço inoxidável 316
Temperatura de operação-40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta1/4 NPTF
Capacidade de vazãoCv = 0,12
Peso (sem medidores)0,9 kg/2 lb
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.