PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series A26T Instrument Manifold A26TVIS-4

Número da peça:

Tescom-A26TVIS-4

Five Valve Power/Vent Pattern Pipe X Flange Wedge Manifold Metal Seat

especificações

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet X Flange Oulet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)