PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series BT Bleed Tee BTS-44

Número da peça:

Tescom-BTS-44

Onde comprar
Bleed Tee metal seat screwed connection

especificações

Body Material316SS
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)