PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series BT Bleed Tee BTS-46-VAS-4

Número da peça:

Tescom-BTS-46-VAS-4

Bleed Tee metal seat screwed connection

especificações

Body Material316SS
Connections(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT, w/Bleed Plug
Orifice0.136" (3.5mm) orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)