PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series M1 Instrument Manifold M1EIW-4

Número da peça:

Tescom-M1EIW-4

Onde comprar
Three Valve Pipe x Pipe Manifold Metal/Soft Seat

especificações

Body Material316SSL
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
PackingLow Emission Graphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure5000 Psig (344.7Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)