PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series M1 Instrument Manifold M1RES-4

Número da peça:

Tescom-M1RES-4

Three Valve Pipe x Pipe Manifold Metal/Soft Seat

especificações

Body MaterialStainless Steel
SeatPeek
Connections1/2" FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
PackingViton Oring
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Temperature400°F (204.4 °C)
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature400°F (204.4 °C)