PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series M251B Instrument Manifold M251BVIS-2-SG

Número da peça:

Tescom-M251BVIS-2-SG

Two Valve

especificações

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/4"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Bottom Vent X 1/4"FNPT Oulet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)