PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series M25 Instrument Gauge Valve M251VIS-44C-SG

Número da peça:

Tescom-M251VIS-44C-SG

Two Valve Gauge with Bleed port Globe Pattern and screwed connetion

especificações

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT x 1/2" MSW
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure10000 psig (689.4 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)
NACE Sour GasSour Gas (NACE)2003