PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series M25 Instrument Gauge Valve M25VIC-44C

Número da peça:

Tescom-M25VIC-44C

Two Valve Gauge with Bleed port Globe Pattern and screwed connetion

especificações

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT x 1/2" MSW
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)