PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series M4AP Instrument Manifold M4APHIC

Número da peça:

Tescom-M4APHIC

Two Valve Flange x Flange Block & Bleed Manifold Metal/Soft Seat

especificações

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
ConnectionsFlange Inlet x Flange Outlet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature600°F (316°C)
OptionsT Taylor Groove