PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series M4TL Instrument Manifold M4TLEIS-4-AM-SG

Número da peça:

Tescom-M4TLEIS-4-AM-SG

Onde comprar
Two Valve Pipe x Flange Level Manifold Metal/Soft Seat

especificações

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingLow Emission Graphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS