PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series M4T Instrument Manifold M4TVIS-4-AMS

Número da peça:

Tescom-M4TVIS-4-AMS

Three Valve Pipe x Flange Manifold Metal/Soft Seat

especificações

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet x Inst Flange Oulet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsAMS 2" Pipe Mount SS