PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M5A Instrument Gauge Valve M5AHSS-44

Número da peça:

Tescom-M5AHSS-44

Onde comprar
Multi Port Gauge Meta/Soft seat Large Straight Bore and screwed connetion

especificações

Body Material316SS
Seat316SS
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
PackingGraphite
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)