PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series M6A Instrument Manifold M6AHIS-4-AM

Número da peça:

Tescom-M6AHIS-4-AM

Five Valve Gas Pattern Pipe X Pipe Manifold Metal and Soft Seat

especificações

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS