PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series M6TW Instrument Manifold M6TWVDS-4-SG

Número da peça:

Tescom-M6TWVDS-4-SG

Onde comprar
Five Valve Gas Pattern Pipe X Flange Manifold Metal and Soft Seat

especificações

Body Material316SS
SeatDelrin
Connections1/2" FNPT Inlet X Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure3000 psig (207 barg)
Max Temperature200°F (93°C)