PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series M6TW Instrument Manifold M6TWVIS-4-R3V-SG

Número da peça:

Tescom-M6TWVIS-4-R3V-SG

Five Valve Gas Pattern Pipe X Flange Manifold Metal and Soft Seat

especificações

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet X Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsR3V Coplanar Rosemount