PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series MB3 Instrument Manifold MB3HIS-4-AM

Número da peça:

Tescom-MB3HIS-4-AM

Three Valve Pipe X Flange Bi-Planner Integral Manifold Metal Seat

especificações

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingGraphite
Orifice0.156" (4.8mm) /0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS