PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series MM1 Instrument Manifold MM1RDB-2

Número da peça:

Tescom-MM1RDB-2

Three Valve Pipe xPipe Mini Manifold Metal/Soft Seat

especificações

Body MaterialBrass
SeatDelrin
Connections1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet
PackingViton Oring
Orifice0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure3000 psig (207 barg)
Max Temperature200°F (93°C)